Łożyska samonastawne

1310SKC3 - NTN

1310SKC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego27 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH310X
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga1,23 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna43,5 kN
C0 - Nośność statyczna14,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,35 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.8
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.7
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.2
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR59 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR67 mm
db - Minimalna średnica tulei54 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR101 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined