Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 65 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 140 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 33 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 2,47 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 62,5 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 22,9 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,67 kN |
| e - Współczynnik | 0.23 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 2.9 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.7 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 4.2 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 5300 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4300 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 76 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 129 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |