Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 80 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 170 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 39 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 4,24 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 89 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 33 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,8 kN |
| e - Współczynnik | 0.22 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 3.1 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.9 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 4.5 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 4300 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 3600 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 91 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 159 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |