Łożyska samonastawne

1319S - NTN

1319S

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna95 mm
D - Średnica zewnętrzna200 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego45 mm
B1 - szerokość całkowita49 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga6,79 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna129 kN
C0 - Nośność statyczna51 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,4 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.9
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.8
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.3
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR108 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR187 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined