Łożyska samonastawne

1322SK - NTN

1322SK

Łożysko kulkowe wahliwe, z kulkami wystającymi poza obrys łożyska, z koszykiem masywnym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna240 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego50 mm
B1 - szerokość całkowita56 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH322X
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga11,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna161 kN
C0 - Nośność statyczna72,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,1 kN
e - Współczynnik0.22
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.8
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.4
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR123 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR150 mm
db - Minimalna średnica tulei117 mm
Ce - Min długość tulei9 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR227 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined