Łożyska kulkowe

16006C3 - NTN

16006C3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna55 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,091 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna12,5 kN
C0 - Nośność statyczna7,35 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,57 kN
f0 - Współczynnik15.2
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem13000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR32 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR53 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image