Łożyska kulkowe

16013 - NTN

16013

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego11 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,307 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna22,7 kN
C0 - Nośność statyczna18,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,26 kN
f0 - Współczynnik16.5
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR69 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR96 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image