Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 190 mm D - Średnica zewnętrzna 290 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 31 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 6,77 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 149 kN C0 - Nośność statyczna 156 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 6,7 kN f0 - Współczynnik 16.6 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2100 tr/min Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 199 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 281 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors