• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

16044C3 - NTN

16044C3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna220 mm
D - Średnica zewnętrzna340 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego37 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga11,3 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna200 kN
C0 - Nośność statyczna216 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8,65 kN
f0 - Współczynnik16.5
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR231 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR329 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image