Pierścienie wewnętrzne

1R140X160X52 - NTN

1R140X160X52

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego52 mm
F - Średnica pod rolką160 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR3 mm
Klasa dokładnościP0
Waga1,78 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR149 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm