Pierścienie wewnętrzne

1R140X160X67 - NTN

1R140X160X67

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego67 mm
F - Średnica pod rolką160 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR3 mm
Klasa dokładnościP0
Waga2,3 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR148 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm