Pierścienie wewnętrzne

1R150X165X42 - NTN

1R150X165X42

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego42 mm
F - Średnica pod rolką165 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR3 mm
Klasa dokładnościP0
Waga1,18 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR158 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm