• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pierścienie wewnętrzne

1R150X170X60 - NTN

1R150X170X60

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego60 mm
F - Średnica pod rolką170 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR3 mm
Klasa dokładnościP0
Waga2,35 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR159 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm