Pierścienie wewnętrzne

1R15X20X205 - NTN

1R15X20X205

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna15 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20,5 mm
F - Średnica pod rolką20 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR1,5 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,021 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR17 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm