Pierścienie wewnętrzne

1R170X190X60 - NTN

1R170X190X60

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna170 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego60 mm
F - Średnica pod rolką190 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR3 mm
Klasa dokładnościP0
Waga2,65 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR179 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm