• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pierścienie wewnętrzne

1R200X220X50 - NTN

1R200X220X50

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna200 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego50 mm
F - Średnica pod rolką220 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR3,5 mm
Klasa dokładnościP0
Waga2,49 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR208 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm