• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pierścienie wewnętrzne

1R20X25X16 - NTN

1R20X25X16

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna20 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
F - Średnica pod rolką25 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa dokładnościP0
Waga0,021 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR22 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm