Pierścienie wewnętrzne

1R220X245X80 - NTN

1R220X245X80

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna220 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego80 mm
F - Średnica pod rolką245 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR3,5 mm
Klasa dokładnościP0
Waga5,7 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR231 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm