Pierścienie wewnętrzne

1R25X30X23 - NTN

1R25X30X23

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
F - Średnica pod rolką30 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR1,8 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,038 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR27 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm