Pierścienie wewnętrzne

1R320X350X80 - NTN

1R320X350X80

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna320 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego80 mm
F - Średnica pod rolką350 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR5 mm
Klasa dokładnościP0
Waga9,8 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR331 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm