Pierścienie wewnętrzne

1R32X37X30 - NTN

1R32X37X30

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna32 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego30 mm
F - Średnica pod rolką37 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa dokładnościP0
Waga0,063 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR34 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm