Pierścienie wewnętrzne

1R35X42X27 - NTN

1R35X42X27

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego27 mm
F - Średnica pod rolką42 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR2 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,08 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR39 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm