Pierścienie wewnętrzne

1R40X45X40 - NTN

1R40X45X40

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna40 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego40 mm
F - Średnica pod rolką45 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR2 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,106 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR42 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm