Pierścienie wewnętrzne

1R45X52X40 - NTN

1R45X52X40

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego40 mm
F - Średnica pod rolką52 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR2 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,164 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR49 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm