• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pierścienie wewnętrzne

1R60X68X45 - NTN

1R60X68X45

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego45 mm
F - Średnica pod rolką68 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR2,2 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,27 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR65 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm