Pierścienie wewnętrzne

1R60X70X25 - NTN

1R60X70X25

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
F - Średnica pod rolką70 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR2,2 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,195 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR65 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm