Pierścienie wewnętrzne

1R65X72X45 - NTN

1R65X72X45

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego45 mm
F - Średnica pod rolką72 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR2,2 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,259 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR70 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm