Pierścienie wewnętrzne

1R6X8X10 - NTN

1R6X8X10

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna6 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego10 mm
F - Średnica pod rolką8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,15 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR1 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,002 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR7,2 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,15 mm