Pierścienie wewnętrzne

1R7X10X105 - NTN

1R7X10X105

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna7 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego10,5 mm
F - Średnica pod rolką10 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR1 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,003 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR9 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm