• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pierścienie wewnętrzne

1R80X90X40 - NTN

1R80X90X40

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego54 mm
F - Średnica pod rolką90 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR2,2 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,543 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR85 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm