Pierścienie wewnętrzne

1R85X100X63 - NTN

1R85X100X63

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna85 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego63 mm
F - Średnica pod rolką100 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR2,5 mm
Klasa dokładnościP0
Waga1,05 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR91,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm