Pierścienie wewnętrzne

1R90X100X26 - NTN

1R90X100X26

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego26 mm
F - Średnica pod rolką100 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR2,5 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,294 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR95 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm