Pierścienie wewnętrzne

1R9X12X12 - NTN

1R9X12X12

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna9 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
F - Średnica pod rolką12 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
t - długość fazki IR1 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,004 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR11 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm