Łożysko baryłkowe

21306VKC3 - SNR

21306VKC3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej40,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej59,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Liczba otworów smarowania0
b - szerokość rowkowa0 mm
k - Średnica otworu0 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH306
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,384 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna64,6 kN
C0 - Nośność statyczna52,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,1 kN
e - Współczynnik0.28
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.39
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.45
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.64
N ref - Referencyjna prędkość termiczna7800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,856 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,144 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,973 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,487 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,405 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR37 mm
db - Minimalna średnica tulei33 mm
Ce - Min długość tulei6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image