Łożysko baryłkowe

21307EAW33C3 - NTN

21307EAW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej50,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej69 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa6,2 mm
k - Średnica otworu2,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,527 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna88,5 kN
C0 - Nośność statyczna78,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,6 kN
e - Współczynnik0.24
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.73
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.79
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.15
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR44 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR71 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image