Łożysko baryłkowe

21308VK - SNR

21308VK

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej53,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej75,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Liczba otworów smarowania0
b - szerokość rowkowa0 mm
k - Średnica otworu0 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH308
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,705 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna97,7 kN
C0 - Nośność statyczna86,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu10,6 kN
e - Współczynnik0.26
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.5
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.55
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.8
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6400 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna9300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,797 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,203 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,561 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,781 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,414 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR49 mm
db - Minimalna średnica tulei44 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR81 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image