Łożysko baryłkowe

21310VKC3 - SNR

21310VKC3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego27 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej66,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej92,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania0
b - szerokość rowkowa0 mm
k - Średnica otworu0 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH310
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,226 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna142 kN
C0 - Nośność statyczna134 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu16,3 kN
e - Współczynnik0.25
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.65
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.71
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.04
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5400 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna7600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,271 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,729 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,861 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,931 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,418 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR61 mm
db - Minimalna średnica tulei55 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR99 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image