Łożysko baryłkowe

21311VK - SNR

21311VK

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego29 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej73,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej102 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania0
b - szerokość rowkowa0 mm
k - Średnica otworu0 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH311
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,52 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna172 kN
C0 - Nośność statyczna164 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu20 kN
e - Współczynnik0.24
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.76
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.83
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.21
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,26 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,74 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,81 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,905 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,417 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR66 mm
db - Minimalna średnica tulei60 mm
Ce - Min długość tulei6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR109 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image