Łożysko baryłkowe

21312VKC3 - SNR

21312VKC3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego31 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej79,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej109,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania0
b - szerokość rowkowa0 mm
k - Średnica otworu0 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH312
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,961 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna192 kN
C0 - Nośność statyczna186 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu22,7 kN
e - Współczynnik0.24
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.75
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.82
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.19
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4700 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,281 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,719 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,915 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,958 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR72 mm
db - Minimalna średnica tulei65 mm
Ce - Min długość tulei6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR118 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image