Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany,
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 75 mm D - Średnica zewnętrzna 160 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 37 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 97,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 136 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Liczba otworów smarowania 0 b - szerokość rowkowa 0 mm k - Średnica otworu 0 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 3,59 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 280 kN C0 - Nośność statyczna 274 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 31,7 kN e - Współczynnik 0.23 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.87 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.93 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.37 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 4000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 5200 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,255 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,745 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,791 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,896 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,417 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 87 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 148 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors