Łożysko baryłkowe

21315VKC3 - SNR

21315VKC3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego37 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej97,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej136 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania0
b - szerokość rowkowa0 mm
k - Średnica otworu0 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH315
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga3,55 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna280 kN
C0 - Nośność statyczna274 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu31,7 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.87
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.93
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.37
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,255 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,745 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,791 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,896 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,417 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR87 mm
db - Minimalna średnica tulei80 mm
Ce - Min długość tulei6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR148 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image