Łożysko baryłkowe

21317VMKC3 - SNR

21317VMKC3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego41 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej153,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania0
b - szerokość rowkowa0 mm
k - Średnica otworu0 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH317
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga5,16 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna341 kN
C0 - Nośność statyczna344 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu38,4 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.93
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.99
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.46
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,705 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,295 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,949 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,975 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR99 mm
db - Minimalna średnica tulei91 mm
Ce - Min długość tulei7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR166 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image