Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 90 mm D - Średnica zewnętrzna 190 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 43 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 161,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Liczba otworów smarowania 0 b - szerokość rowkowa 0 mm k - Średnica otworu 0 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 6,03 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 370 kN C0 - Nośność statyczna 377 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 41,3 kN e - Współczynnik 0.22 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.93 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 3 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.47 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 3400 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 4300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,72 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,28 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,024 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,012 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,42 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 104 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 176 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors