Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożysko baryłkowe
21320KD1C3 - NTN
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
100 mm
D - Średnica zewnętrzna
215 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
47 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
133 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
179 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
3 mm
b - szerokość rowkowa
9 mm
k - Średnica otworu
5 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei
H320
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
8,78 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
410 kN
C0 - Nośność statyczna
465 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
42,5 kN
e - Współczynnik
0.22
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.94
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
3.01
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
4.48
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
2600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
2000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
114 mm
db - Minimalna średnica tulei
108 mm
Ce - Min długość tulei
7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
201 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy