Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 110 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 240 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 50 mm |
| d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 150,2 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 202,7 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 3 mm |
| Liczba otworów smarowania | 4 |
| b - szerokość rowkowa | 9 mm |
| k - Średnica otworu | 5 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Waga | 11,2 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 550 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 615 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 61,5 kN |
| e - Współczynnik | 0.21 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 3.13 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 3.2 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 4.77 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 2300 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 1800 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 124 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 226 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2,5 mm |