Łożysko baryłkowe

21322KD1 - NTN

21322KD1

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna240 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego50 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej150,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej202,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania4
b - szerokość rowkowa9 mm
k - Średnica otworu5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH322
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga11,2 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna550 kN
C0 - Nośność statyczna615 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu61,5 kN
e - Współczynnik0.21
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.13
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.2
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.77
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR124 mm
db - Minimalna średnica tulei118 mm
Ce - Min długość tulei9 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR226 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image