Łożyska samonastawne

2201EEG15 - SNR

2201EEG15

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, uszczelki stykowe z obu stron

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna12 mm
D - Średnica zewnętrzna32 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej16,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej24,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,053 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna5,6 kN
C0 - Nośność statyczna1,27 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,06 kN
e - Współczynnik0.37
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.77
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.69
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.62
N lim - mechaniczna prędkość graniczna15000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,915 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)6,085 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,261 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,131 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,391 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR16 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR28 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined