Łożyska samonastawne

2201G15 - SNR

2201G15

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna12 mm
D - Średnica zewnętrzna32 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej17,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej25,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,055 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna8,9 kN
C0 - Nośność statyczna1,94 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,09 kN
e - Współczynnik0.53
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.25
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.2
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.85
N ref - Referencyjna prędkość termiczna22000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna30000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)2,879 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,121 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,101 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,551 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,36 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR16 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR28 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined