Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 15 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 35 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 14 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,058 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 7,8 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 1,85 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,095 kN |
| e - Współczynnik | 0.5 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.3 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 1.3 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 1.9 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 22000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 18000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 19 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 31 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,6 mm |