Łożyska samonastawne

2203G15 - SNR

2203G15

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna40 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej23,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej33,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,088 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna11,5 kN
C0 - Nośność statyczna2,75 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,13 kN
e - Współczynnik0.46
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.43
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.37
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.12
N ref - Referencyjna prędkość termiczna18000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna23000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,833 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)6,167 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,874 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,937 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,383 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR21 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR36 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined